Produktnummer: TFZLC900PS01

FiberExpress Pigtails, G657 A2, LC Simplex, 900μm Tight Buffer (PVC), Fusion Pigtails, Einzelpackung, 2 Meter, Gelb

FiberExpress Pigtails, G657 A2, LC Simplex, 900μm Tight Buffer (PVC), Fusion Pigtails, Einzelpackung, 2 Meter, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rechenzentren, Hauptgeräteräume, Telekommunikationsräume und Arbeitsbereich

Fasertyp

OS2, G.657.A2

Faser-Farbcode

TIA-598-D

Steckverbinder

Description

Abmessungen

Packaging
Individually packaged in a clear plastic bag.

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Simplex 0.3 dB 55 dB

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

TIA/EIA-Compliance

TIA 604-10, TIA 568.3-D

ISO/IEC-Compliance

IEC 61754-20IEC 60793-2-50

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Zugehörige Teile

FiberExpress Adapterleiste, FiberExpress Manager Module und FiberExpress Ultra Rahmen und Kassetten, Arbeitsplatzanschlüsse

Anmerkungen

Steckerpoliturtyp: UPC, Faserfarbcode: Gelb

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.68 Revisionsdatum: 12-11-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.68 Revisionsdatum: 12-11-2023