Produktnummer: FP3LD4FxxxM
FXPC OM3 4_LC_DX MPO8_F xxxM OFNP RD_3.0 SR4 AQ_JKT
FX-Patchkabel, OM3, 4 x LC DUPLEX – MPO-12 Base 8 (F), xxx M (Länge in Metern), OFNP, rund 3,0 mm, SR4, Aqua-Mantel
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Physische Spezifikationen
Steckverbinder
Fanout (Legs)
Baugruppenkabel
Abmessungen
Toleranzen für die Gesamtlänge
Technische Daten Panzer
Optische Merkmale
Leistung der Glasfaser-Steckverbinder
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Produkthinweise
Geschichte
Information
Resources
Videos