Produktnummer: FP3LUMF002M
FXPC OM3 6_LD_UNI MPO12_F 2M OFNP RD_3.0 TYPE-A AQ_JKT
FX-Patchkabel, OM3, 6 x LC DUPLEX UHD UNIBOOT – MPO-12 (F), 2 m, OFNP, rund 3,0 mm, Typ A, Aqua-Mantel
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Physische Spezifikationen
Steckverbinder
Fanout (Legs)
Baugruppenkabel
Abmessungen
Toleranzen für die Gesamtlänge
Technische Daten Panzer
Optische Merkmale
Leistung der Glasfaser-Steckverbinder
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Produkthinweise
Geschichte
Information
Resources
Videos