Produktnummer: FP4LD4F002M

FXPC OM4 4_LC_DX MPO8_F 2M OFNP RD_3.0 SR4 EV_JKT

FX-Patchkabel, OM4, 4 x LC DUPLEX – MPO-12 Base 8 (F), 2 m, OFNP, rund 3,0 mm, SR4, Erika-violetter Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rechenzentrum, LAN, Geräteraum, Telekommunikationsraum, Arbeitsplatzbereich

Fasertyp

OM4

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faseranzahl

8

Faser-Farbcode

TIA-598-D

Steckverbinder

Description Type Housing Material Housing Color Ferrule Boot Material Boot Color
Connector A (Inside End) LC Duplex Plastic Erika Violet Zirconia Ceramic Rubber Erika Violet
Connector B (Outside End) MPO-12 (Base 8) Female Plastic Erika Violet Rubber Black

Fanout (Legs)

Description Transition Length (m) Diameter Geometry
Connector A (Inside End) LPM 0.5 m 2.0 mm In-Line

Baugruppenkabel

Cable Nominal OD Jacket Color
3.0 mm Erika Violet

Abmessungen

Overall Assembly Length Packaging
2 m (6.6 ft) Individually packaged in a plastic bag

Toleranzen für die Gesamtlänge

Range Tolerance
0 to 2 meters +0.2 / -0 meter
2.1 to 5 meters +0.3 / -0 meter
5.1 to 40 meters +0.4 / -0 meter
over 19.9 meters +1.3 / -0 meter

Panzertyp und Material

Keine Panzerung

Kennzeichnung der Polarität

SR4

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) LC Duplex 0.15 dB 30 dB
Connector B (Outside End) MPO-12 (Base 8) Female 0.20 dB 30 dB

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNP

UL-Klassifizierung

Plenum

TIA/EIA-Compliance

TIA/EIA 568.3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Weitere Standard-Compliance(s)

ACMA

Zugehörige Teile

DCX-System, FX UHD Patch-Panels, ECX Patch-Panels, FX Patchkabel, FX MPO-Leitungen, FX Mehrfaserleitungen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.44 Revisionsdatum: 10-21-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.44 Revisionsdatum: 10-21-2025