Produktnummer: FM5MMB3005M

FMT OM5 MPO12(M-M) B 36F 5M OFNP MD_2.0 0,5xINLINE LG

FX MPO TRUNK, OM5, MPO-12 (MÄNNLICH AUF MÄNNLICH), TYP B, 3 MPO (36 FASERN), 5 M, OFNP, MINI-VERTEILUNG (2,0-MM-UNTEREINHEITEN), FAN-OUT: 0,5 M x IN-LINE, HELLGRÜNE JACKE

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rechenzentrum, LAN, Geräteraum, Telekommunikationsraum, Arbeitsplatzbereich

Fasertyp

OM5

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faseranzahl

36

Faser-Farbcode

TIA-598-D

Steckverbinder

Description Type Housing Material Housing Color Boot Material Boot Color
Connector A (Inside End) MPO-12 Male Plastic Lime Green Rubber Black
Connector B (Outside End) MPO-12 Male Plastic Lime Green Rubber Black

Fanout (Legs)

Description Transition Length (m) Diameter Geometry
Connector A (Inside End) LPM 0.5 m 2.0 mm In-Line
Connector B (Outside End) LPM 0.5 m 2.0 mm In-Line

Baugruppenkabel

Cable Nominal OD Jacket Color
6.5 mm Lime Green

Abmessungen

Overall Assembly Length Packaging
5 m (16.4 ft) Individually packaged in a plastic spool

Toleranzen für die Gesamtlänge

Range Tolerance
0 to 2 meters +0.2 / -0 meter
2.1 to 4.9 meters +0.3 / -0 meter
5 to 40 meters +0.4 / -0 meter
over 40 meters +1.0% / -0%

Panzertyp und Material

Keine Panzerung

Kennzeichnung der Polarität

Typ B

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) MPO-12 Male 0.20 dB 30 dB
Connector B (Outside End) MPO-12 Male 0.20 dB 30 dB

Zugösentyp

FX-Zugöse

Zugösenposition

Außen

Zugösenspannung

100 lbs

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNP

UL-Klassifizierung

Plenum

TIA/EIA-Compliance

TIA/EIA 568.3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Weitere Standard-Compliance(s)

ACMA

Zugehörige Teile

DCX-System, FX UHD Patch-Panels, ECX Patch-Panels, FX Patchkabel, FX MPO-Leitungen, FX Mehrfaserleitungen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 10-22-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 10-22-2025