Produktnummer: A424LDELDEP18M5

OM4 24F LC_DX LC_DX 18,5M, OFNP JKTx0,5xIL JKTx0,5xIL

FX-MEHRFASER-TRUNK, OM4, 24 FASERN, LC-DUPLEX (UMMANTELT x 0,5 M x IN-LINE) – LC-DUPLEX (UMMANTELT x 0,5 M x IN-LINE), OFNP, 18,5 M, ERIKA-VIOLETT-UMMANTEL

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rechenzentrum, LAN, Geräteraum, Telekommunikationsraum, Arbeitsplatzbereich

Fasertyp

OM4

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faseranzahl

24

Faser-Farbcode

TIA-598-D

Steckverbinder

Description Type Housing Material Housing Color Ferrule Boot Material Boot Color
Connector A (Inside End) LC Duplex Plastic Erika Violet Zirconia Ceramic Rubber Erika Violet
Connector B (Outside End) LC Duplex Plastic Erika Violet Zirconia Ceramic Rubber Erika Violet

Fanout (Legs)

Description Transition Length (m) Geometry
Connector A (Inside End) LPM 0.5 m In-Line
Connector B (Outside End) LPM 0.5 m In-Line

Baugruppenkabel

Cable Nominal OD Jacket Color
4.8 mm Erika Violet

Abmessungen

Overall Assembly Length Packaging
18.5 m Individually packaged

Toleranzen für die Gesamtlänge

Range Tolerance
0 to 2 meters +0.2 / -0 meter
2.1 to 4.9 meters +0.3 / -0 meter
5 to 40 meters +0.4 / -0 meter
over 40 meters +1.0% / -0%

Panzertyp und Material

Keine Panzerung

Kennzeichnung der Polarität

A-bis-B/B-bis-A

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) LC Duplex 0.15 dB 25 dB
Connector B (Outside End) LC Duplex 0.15 dB 25 dB

Zugösentyp

FX-Zugöse

Zugösenposition

Außen

Zugösenspannung

100 lbs

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Betriebstemperaturbereich

-10°C bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C bis +60°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNP

UL-Klassifizierung

Plenum

TIA/EIA-Compliance

TIA/EIA 568.3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Weitere Standard-Compliance(s)

ACMA

Zugehörige Teile

DCX-System, FX UHD Patch-Panels, ECX Patch-Panels, FX Patchkabel, FX MPO-Leitungen, FX Mehrfaserleitungen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 01-12-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 01-12-2026