Produktnummer: A512LCBLCBP005M

OM5 12F LC_SX LC_SX 5M OFNP 900x1,0xIL 900x1,0xIL

FX-MEHRFASER-TRUNK, OM5, 12 FASERN, LC SIMPLEX (900 UM x 1,0 M x IN-LINE) – LC SIMPLEX (900 UM x 1,0 M x IN-LINE), OFNP, 5 M, HELLGRÜNE JACKE

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
A512LCBLCBP005M

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rechenzentrum, LAN, Geräteraum, Telekommunikationsraum, Arbeitsplatzbereich

Fasertyp

OM5

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faseranzahl

12

Faser-Farbcode

TIA-598-D

Steckverbinder

Description Type Housing Material Housing Color Ferrule Boot Material Boot Color
Connector A (Inside End) LC Simplex Plastic Lime Green Zirconia Ceramic Rubber Lime Green
Connector B (Outside End) LC Simplex Plastic Lime Green Zirconia Ceramic Rubber Lime Green

Fanout (Legs)

Description Transition Length (m) Diameter Geometry
Connector A (Inside End) LPM 1.0 m 900 µm In-Line
Connector B (Outside End) LPM 1.0 m 900 µm In-Line

Baugruppenkabel

Cable Nominal OD Jacket Color
4.8 mm Lime Green

Abmessungen

Overall Assembly Length Packaging
5 m (32.8 ft) Individually packaged in a plastic spool

Toleranzen für die Gesamtlänge

Range Tolerance
0 to 2 meters +0.2 / -0 meter
2.1 to 4.9 meters +0.3 / -0 meter
5 to 40 meters +0.4 / -0 meter
over 40 meters +1.0% / -0%

Panzertyp und Material

Keine Panzerung

Kennzeichnung der Polarität

A-zu-A/B-zu-B

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) LC Simplex 0.15 dB 25 dB
Connector B (Outside End) LC Simplex 0.15 dB 25 dB

Zugösentyp

FX-Zugöse

Zugösenposition

Außen

Zugösenspannung

100 lbs

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Betriebstemperaturbereich

-10°C bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C bis +60°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNP

UL-Klassifizierung

Plenum

TIA/EIA-Compliance

TIA/EIA 568.3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Weitere Standard-Compliance(s)

ACMA

Zugehörige Teile

DCX-System, FX UHD Patch-Panels, ECX Patch-Panels, FX Patchkabel, FX MPO-Leitungen, FX Mehrfaserleitungen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 01-12-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 01-12-2026