Produktnummer: TL44ALDBTMF003M
TL160 OM4 LC_DX MPO10_M 3M
TL-Kabelbaum, TLX160 (unten), OM4, 01–10 Anschlüsse (01–20 Fasern), LC-DUPLEX (1,6 mm x verschoben) – MPO-12 Basis 10 (M) Typ A (ummantelt x 1,0 m x in Reihe), OFNP, 3 m, Erika-violetter Mantel
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Physische Spezifikationen
Steckverbinder
Fanout (Legs)
Baugruppenkabel
Abmessungen
Toleranzen für die Gesamtlänge
Technische Daten Panzer
Optische Merkmale
Leistung der Glasfaser-Steckverbinder
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Produkthinweise
Geschichte
Information
Ressourcen
Videos
Product Bulletin
Kataloge
Resources
Videos
Product Bulletin