Produktnummer: FYS6LDFLDFX010M

Y OS2 6F LC_DX LC_DX 10M A-B OFNP JKTx1.0xIL JKTx1.0xIL

FX OPTITUFF MINI TRUNK, OS2, 6 FASERN, LC DUPLEX (UMMANTELT x 1,0 M x IN-LINE) - LC DUPLEX (UMMANTELT x 1,0 M x IN-LINE), A-ZU-B, OFNP, 10 M, GELBER MANTEL

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rechenzentrum, LAN, Geräteraum, Telekommunikationsraum, Arbeitsplatzbereich

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8.2/125 µm

Faseranzahl

6

Faser-Farbcode

TIA-598-D

Steckverbinder

Description Type Housing Material Housing Color Ferrule Boot Material Boot Color
Connector A (Inside End) LC Duplex Plastic Blue Zirconia Ceramic Rubber Blue
Connector B (Outside End) LC Duplex Plastic Blue Zirconia Ceramic Rubber Blue

Fanout (Legs)

Description Transition Length (m) Diameter Geometry
Connector A (Inside End) LPM 1.0 m 1.6 mm In-Line
Connector B (Outside End) LPM 1.0 m 1.6 mm In-Line

Baugruppenkabel

Cable Nominal OD Jacket Color
4.0 mm Yellow

Abmessungen

Overall Assembly Length Packaging
10 m (32.8 ft) Individually packaged

Toleranzen für die Gesamtlänge

Range Tolerance
0 to 2 meters +0.2 / -0 meter
2.1 to 5 meters +0.3 / -0 meter
5.1 to 19.9 meters +0.4 / -0 meter
over 19.9 meters +1.3 / -0 meter

Panzertyp und Material

ADA – Komplett dielektrischer Panzer

Kennzeichnung der Polarität

A-bis-B/B-bis-A

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) LC Duplex 0.25 dB 55 dB
Connector B (Outside End) LC Duplex 0.25 dB 55 dB

Zugösentyp

FX-Zugöse

Zugösenposition

Außen

Zugösenspannung

25 lbs

Minimaler Biegeradius bei der Installation

3,75x Kabel-AD

Minimaler Biegeradius im Betrieb

3,75x Kabel-AD

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +75 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +75 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNP

TIA/EIA-Compliance

TIA/EIA 568.3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Weitere Standard-Compliance(s)

ACMA

Zugehörige Teile

DCX-System, FX UHD Anschlusstafeln, ECX Patch-Panels, FX Patch-Kabel, FX MPO Leitungen, FX Mehrfach-Glasfaserleitungen, OptiTuff Minikabel

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 11-14-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 11-14-2024