Produktnummer: CLAP41060D5M

VERRIEGELBARES UTP-PATCHKABEL, LSZH BLAU 0,5 M CAT6A T568B 4PR 26AWG

VERRIEGELBARES UTP-PATCHKABEL, LSZH BLAU 0,5 M CAT6A T568B 4PR 26AWG *Der Schlüssel muss separat bestellt werden (die Schlüssel-Teilenummer lautet AP100010-10).

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG

Äußere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Schaltplan

Das Verdrahtungsschema kann sowohl für T568A als auch für T568B angepasst werden

Verpackung

Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel

Materialien

Description Material
Plug PC - Polycarbonate, UL 94V-2 rated
Contact Blade Phosphor bronze plated with 50u’’ gold over 100u’’ nickel undercoat

Durchschlagfestigkeit

1000 V Wechselstrom (RMS)

Isolationswiderstand

500 MΩ min.

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Nennspannung

Maximal 72 VDC

Betriebstemperaturbereich

-10℃ bis +60℃

Locking

Ja

Anschluss-Schnittstelle

Connection Durabilities
Mated Connection 750 Cycles

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801:2002/Änderungsantrag 2:2010

Datenkategorie

Kategorie 6A

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Zugehörige Teile

KEY, CAT6A Modulare Buchsen, CAT6A Patch-Panels

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.41 Revisionsdatum: 12-13-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.41 Revisionsdatum: 12-13-2024