Produktnummer: E500025
Kabelsätze, DataTuff® Cat 5e IP67 RJ45-Kabelsatz, 25 m
25 Meter, Cat 5e IP67 RJ45-Kabelsatz, ungeschirmt mit massiven Leitern (Belden-Kabel 7923A)
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Steckverbinder
Materialien
Elektrische Kenndaten
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Anschluss-Schnittstelle
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Produkthinweise
Geschichte
Information
Resources
Line Cards