Produktnummer: EYAF371

KABELSATZ IP20 CAT6A FTP, SO T568A/B (KABEL OSP6AF)

Spezieller Industriekabelsatz, CAT6A, massiv 23 AWG F/UTP, IP20, xxx, yyy Fuß (EYAF371 xxxyyy – siehe Hinweise; Ref.: OSP6AF Outdoor)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Laute Umgebung, raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation usw.

Leiter

AWG Stranding Material
23 Solid BC - Bare Copper

Leiterquerschnitt

23 AWG

Gesamtanzahl der Paare

4

Isolierung

Material
PO - Polyolefin

Äußere Abschirmung

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

Äußere Ummantelung

Material
PO - Polyolefin

Verpackung

Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel

Materialien

Description Material Color Type
Plug Polycarbonate UL94V-0 Black RJ45
Boot UL94V-0 flame retardant
Front Connection Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating

Betriebsspannung

300

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Einhaltung der ANSI Standards

ANSI/TIA/EIA-568.2-D

Weitere Standards

EtherNet/IP™, ISO/IEC 11801

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Anmerkungen

Teilenummer EYAF371 xxxyyy (xxx = Kabelfarbcode {z. B. 010 = schwarz}; yyy = Länge in Fuß). Beschriftung: Belden-Teilenummer {ex EYAF371 010007}; Leistungsakronym, Verdrahtungsschema {ex Cat 6A, T568A/B}; und Kabellänge {ex 7 FT (2,1 M)}. US-Patent Nr.' s 5, 606, 151; 5, 734, 126. EtherNet/IP ist eine Marke von ControlNet International, Ltd. unter Lizenz der Open DeviceNet Vendor Association, Inc.

Etikettierung

Belden Artikelnummer, Leistungskürzel, Schaltplan und Kabellänge

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 08-25-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 08-25-2025