Produktnummer: FRAE4Y2

Glasfaser-Kabelkanal-Endkappe, 4 x 8, mit 2 x 88 mm Rohrauslass

Glasfaser-Kabelkanal-Endkappe, 4 x 8, mit 2 x 88 mm Rohrauslass, gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.26 lbs

Gesamthöhe

1.692 in (42.977 mm

Gesamtbreite

9.251 in

Gesamtlänge

4.055 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Anmerkungen

Die Endabdeckung des Kanals ist mit zwei großen Öffnungen und einer Verbindung versehen, die die Montage von zwei großen, gebogenen Schläuchen ermöglicht. Die Rohre haben einen Innendurchmesser von 75 mm und einen Außendurchmesser von 88 mm. Durch das gewundene Rohr können Glasfaserkabel aus dem 220 mm x 100 mm großen Kanal zu unteren Übertragungsgeräten geführt werden. Die Endabdeckung schnappt einfach in die Kanalschlitze eines abwärts gerichteten Winkelstücks mit 90 Grad ein und kann mit einem Schraubendreher entfernt werden, wenn das System erweitert werden muss.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRAE4Y2 Gelb 4,055 Zoll