Produktnummer: FRAE5YSKT

Glasfaser-Kabelkanal-Endkappe, 4 x 12, schlitzloser Montagesatz

Glasfaser-Kabelkanal-Endkappe, 4 x 12, schlitzloser Montagesatz, gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.396 lbs

Gesamthöhe

4.724 in (119.990 mm

Gesamtbreite

1.968 in

Gesamtlänge

12.755 in

Mechanische Tests

Description

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.182 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.182 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRAE5YSKT Gelb 12,755 Zoll