Produktnummer: FRAJ1Y

Glasfaser-Kabelkanal-Schnappverbinder, 2x2

Fiber Raceway Snap-Fit-Verbinder, 2x2, Standard, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.013 lbs

Gesamthöhe

0.984 in (24.994 mm

Gesamtbreite

1.850 in

Gesamtlänge

2.204 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Anmerkungen

Der Verbinder wird verwendet, um standardmäßige gerade 50-mm-Leitungen mit sich selbst oder mit anderen 50-mm-Komponenten zu verbinden. Die Verbindung bietet eine glatte & starke Verbindung. Typische andere Formstücke sind horizontale oder vertikale Winkelstücke, Querverbinder, T-Stücke usw., die an jeder Schnittstelle ein Standardverbindungsstück erfordern.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.135 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.135 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRAJ1Y Gelb 2,204 Zoll