Produktnummer: FRAJ3Y

Fiber-Kabelkanal-Schnappverbinder, 4x4

Fiber Raceway Snap-Fit-Verbinder, 4x4, Standard, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.11 lbs

Gesamthöhe

3.700 in (93.980 mm

Gesamtbreite

1.692 in

Gesamtlänge

4.409 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Anmerkungen

Der Verbinder wird verwendet, um standardmäßige 100-mm-Geradekanäle mit sich selbst oder anderen 100-mm-Komponenten zu verbinden und so eine glatte & starke Verbindung zu schaffen. Typische andere Formstücke sind horizontale oder vertikale Winkelstücke, Querverbinder, T-Stücke usw., die an jeder Schnittstelle ein Standardverbindungsstück erfordern. Hinweis: Ein 100 mm schlitzloser Verbinder ist ebenfalls erhältlich.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRAJ3Y Gelb 4,409 Zoll