Produktnummer: FRAJ5YSKT

Glasfaser-Kabelkanal-Schnappverbinder, 4 x 12

Fiber Raceway Snap-Fit-Verbinder, 4 x 12, Standard, Kit, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.295 lbs

Gesamthöhe

4.448 in (112.979 mm

Gesamtbreite

1.968 in

Gesamtlänge

12.992 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Anmerkungen

Der Verbinder dient zum Verbinden von geraden Standard-300-mm-Rohrleitungen mit sich selbst oder anderen 300-mm-Rohrkomponenten und bietet so eine glatte & starkes Gelenk. Typische andere Formstücke sind horizontale oder vertikale Winkelstücke, Kreuzverbinder, T-Stücke usw., die an jeder Schnittstelle einen Standardverbinder erfordern. Hinweis: Ein 300 mm langer schlitzloser Verbinder ist ebenfalls erhältlich.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.184 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.184 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRAJ5YSKT Gelb 12,992 Zoll