Produktnummer: FRAS6Y

Schlitzloses Verbindungsstück, 600 mm Kanal

Glasfaser-Kabelkanal-Verbinder ohne Nut, 4x24 (100 mm x 600 mm), Standard, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

1.852 lbs

Gesamthöhe

4.094 in

Gesamtbreite

3.937 in

Gesamtlänge

25.354 in

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Anmerkungen

Dieses Verbindungsstück dient zum Verbinden von geradlinigen Standard-600-mm-Rohren mit beliebigen Rohrkomponenten. Es sorgt für eine glatte und starke Verbindung. & Zu den weiteren typischen Bauteilen gehören horizontale Winkelstücke und Reduzierstücke von 600 mm auf 300 mm usw., die an jeder Schnittstelle ein Verbindungsstück erfordern. Zuerst wird das Verbindungsstück an die quadratischen Enden benachbarter 600-mm-Kanäle (oder Komponenten) angepasst und anschließend werden 6 x 8 mm große Löcher durch beide Kanalseiten und -enden gebohrt, die mit den Löchern im Verbindungsstück übereinstimmen. Ø Dann wird in jedes Loch eine kleine 8-mm-Schraubniete (im Lieferumfang enthalten) eingesetzt. Ø Das Ende der Schraubniete dehnt sich aus und bildet so eine mechanisch starke und dauerhafte Verbindung.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.2 Revisionsdatum: 11-05-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.2 Revisionsdatum: 11-05-2025