Produktnummer: FRCB1YLNK

Glasfaser-Kabelkanal-Breakout, 2x2, Kit-Adapter 50 mm x 50 mm

Fiber Raceway Break-Out Kit, 2x2 mit Deckel, Kit-Adapter 50mm x 50mm

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.066 lbs

Gesamthöhe

2.204 in (55.982 mm

Gesamtbreite

5.708 in

Gesamtlänge

1.771 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Anmerkungen

Die Ausbruchbaugruppe wird verwendet, um an jedem Punkt in 50-mm-Leitungen einen sicheren Ausgang in einer horizontalen Ebene bereitzustellen; für Glasfaserkabel zu Übertragungsgeräten. Zum direkten Klemmen in eine Kanalaussparung, die mit dem Ausschnittwerkzeug oder mit der Ausschnittvorrichtung angebracht wurde. Die Ausbruchbaugruppe bietet eine quadratische Öffnung, über die ein flexibles Rohr mit 50 mm Durchmesser angebracht werden kann.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCB1YLNK Gelb 1,771 Zoll