Produktnummer: FRCC12X4YN4

Glasfaser-Kabelkanal-Kreuzverbinder, 12 x 8

Glasfaser-Kabelkanal-Kreuzverbinder, 12 x 8 (300 mm x 220 mm), ohne Deckel

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv
FRCC12X4YN4

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

2.888 lbs

Gesamthöhe

4.448 in (112.979 mm

Gesamtbreite

17.519 in

Gesamtlänge

12.677 in

Mechanische Tests

Description

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCC12X4YN4 Gelb 12,677 Zoll