Produktnummer: FRCC3YN

Glasfaser-Kabelkanal-Kreuzverbinder, 4x4

Glasfaser-Kabelkanal-Kreuzverbinder, 4 x 4 (100 mm x 100 mm), ohne Deckel

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv
FRCC3YN

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.97 lbs

Gesamthöhe

4.133 in (104.978 mm

Gesamtbreite

9.685 in

Gesamtlänge

9.685 in

Mechanische Tests

Description

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCC3YN Gelb 9,685 Zoll