Produktnummer: FRCE1YL4D

Glasfaser-Kabelkanal-Kniestück, 2x2, 45 Grad nach unten

Glasfaser-Kabelkanal-Kniestück, 2x2, 45 Grad nach unten, mit Deckel, gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.055 lbs

Gesamthöhe

2.598 in (65.989 mm

Gesamtbreite

2.598 in

Gesamtlänge

2.165 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Flame Retardant Plastic, Halogen free, UL-94-VO rated

Anmerkungen

Dieses 45-Grad-Winkelstück ist ein 50 mm abwärts gewinkelter Anschluss mit Außendeckel. Neue Glasfaserkabel können so innerhalb des Winkelstücks installiert und bereits vorhandene Glasfaserkabel bei Bedarf entfernt werden. Sie wird in der Regel verwendet, wenn eine abgewinkelte Kanalabzweigung oder eine Anpassung der Ausrichtung erforderlich ist. ​​​​​​​Es sind zwei 50-mm-Buchsen vorhanden, die mit Standard-Verbindungsstücken verwendet werden. Zwei Standard-Verbindungsstücke sind im Lieferumfang enthalten.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCE1YL4D Gelb 2,165 Zoll