Produktnummer: FRCE3YL9D

Glasfaser-Kabelkanal-Kniestück, 4x4, 90 Grad nach unten, Deckel

Fiber-Kabelkanal-Kniestück, 4x4, 90 Grad nach unten, mit Deckel, gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.683 lbs

Gesamthöhe

6.692 in (169.977 mm

Gesamtbreite

6.692 in

Gesamtlänge

4.330 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Anmerkungen

Der 90-Grad-Abwärtsbogen ist ein 100 mm langer vertikaler Abfall mit einem externen Deckel, sodass auf die Glasfaserkabel im Bogen zugegriffen werden kann. Es wird normalerweise dort installiert, wo Glasfaserkabel nach unten geführt werden sollen. Es gibt zwei 100-mm-Auslässe, die entweder einen Standardverbinder oder einen schlitzlosen Verbinder verwenden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCE3YL9D Gelb 4,330 Zoll