Produktnummer: FRCE4YN4H

Glasfaser-Kabelkanal-Kniestück, 4 x 8, 45 Grad horizontal

Glasfaser-Kabelkanal-Kniestück, 4x8, 45 Grad horizontal, ohne Deckel, gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.952 lbs

Gesamthöhe

4.133 in (104.978 mm

Gesamtbreite

10.236 in

Gesamtlänge

9.448 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Flame retardant plastic

Anmerkungen

Mit diesem Winkelstück kann das 220-mm-Kanalsystem um Objekte herumgeleitet werden. Es kann mit einem T-Stück verwendet werden, um einen Kanal in einem 45-Grad-Winkel zum Hauptsystem zu führen. Das Winkelstück kann auch paarweise verwendet werden, um Kanäle und andere Komponenten mit einem Versatz anzuordnen. Es gibt zwei 220-mm-Ausgänge. Einer davon verfügt über einen eingeklebten, modifizierten Verbinder. (Der spezielle Verbinder sorgt für eine glatte Innenkrümmung für Glasfaserkabel). Für die andere Seite wird entweder ein Standard- oder ein schlitzloser Verbinder verwendet, die separat erhältlich sind.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCE4YN4H Gelb 9,448 Zoll