Produktnummer: FRCR4YLN

Glasfaser-Kabelkanal-Reduzierstück, rechts, 220 mm/100 mm + Deckel

Glasfaser-Kabelkanal-Reduzierstück, rechts, 220 mm/100 mm + Deckel, mit Deckel, gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

1 lbs

Gesamthöhe

4.133 in (104.978 mm

Gesamtbreite

8.464 in

Gesamtlänge

9.173 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Anmerkungen

Der 220–100 mm RH-Adapter wird verwendet, um eine Reduzierverbindung zwischen standardmäßigen 220 mm und 100 mm geraden Leitungen oder T-Stücken herzustellen. Der Adapter erfordert Standardverbinder an den 220-mm- & 100-mm-Schnittstellen, wodurch glatte & starke Verbindungen entstehen. Als Alternative können auch schlitzlose Verbinder verwendet werden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCR4YLN Gelb 9,173 Zoll