Produktnummer: FRCT1YL

Fiber Raceway T-Stück, 2x2, Deckel

Fiber Raceway T-Stück, 2x2, mit Deckel, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.121 lbs

Gesamthöhe

2.204 in (55.982 mm

Gesamtbreite

5.039 in

Gesamtlänge

3.582 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Anmerkungen

Dieses T-Stück wird verwendet, um eine T-Kreuzung mit einem standardmäßigen geraden 50-mm-Kanal bereitzustellen. Es ist an jeder Schnittstelle ein Standardverbinder erforderlich, der eine glatte & starke Verbindung gewährleistet.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.135 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.135 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCT1YL Gelb 3,582 Zoll