Produktnummer: FRCT3YN

Glasfaser-Kabelkanal-T-Stück, 4x4

Fiber Raceway T-Stück, 4x4, ohne Deckel, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.903 lbs

Gesamthöhe

4.133 in (104.978 mm

Gesamtbreite

9.685 in

Gesamtlänge

7.086 in

Mechanische Tests

Description

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.71 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.71 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCT3YN Gelb 7,086 Zoll