Produktnummer: FRCT8YL

Fiber Raceway T-Stück, 12x12, Deckel

Fiber Raceway T-Stück, 12x12, mit Deckel, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

2.689 lbs

Gesamthöhe

4.488 in (113.995 mm

Gesamtbreite

15.944 in

Gesamtlänge

14.094 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Anmerkungen

Dieses T-Stück wird verwendet, um eine T-Kreuzung mit einem standardmäßigen 300-mm-Geradekanal bereitzustellen. Es erfordert einen schlitzlosen Verbinder an jeder Schnittstelle, der eine glatte & starkes Gelenk. Verbinder, separat erhältlich.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.183 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.183 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCT8YL Gelb 14,094 Zoll