Produktnummer: FRCV3YN

Vertikales T-Stück für Glasfaserkabelkanal, 4x4, Nachrüstung

Vertikales T-Stück für Glasfaserkabelkanal, 4 x 4, 100 mm x 100 mm Abzweig, Nachrüstsatz, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv
FRCV3YN

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

0.683 lbs

Gesamthöhe

5.905 in (149.987 mm

Gesamtbreite

7.952 in

Gesamtlänge

4.409 in

Mechanische Tests

Description

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.69 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCV3YN Gelb 4,409 Zoll