Produktnummer: FRCV4YLN

Fiber Raceway Vertikal-T-Stück, 4x8, Deckel, Standard

Fiber Raceway Vertikal-T-Stück, 4x8, 220mm x 100mm Drop-Off, Deckel, Gelb, Standard

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

2.061 lbs

Gesamthöhe

8.070 in (204.978 mm

Gesamtbreite

14.566 in

Gesamtlänge

9.133 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Anmerkungen

Die Eingangssuite ist im Wesentlichen ein 100 mm vertikaler Abzweigpunkt in einem 220 mm horizontalen Kanalsystem. Sie wird normalerweise dort installiert, wo eine große Anzahl von Glasfaserkabeln nach unten abgesetzt werden soll: z. B. in Glasfaserverteilern. Es sorgt für einen freien Fluss der weiterführenden Fasern und für eine Zugentlastung der Fasern, die im 100 mm langen vertikalen Abschnitt austreten. Es gibt zwei 220 mm große horizontale Auslässe, die Standardverbinder oder einen schlitzlosen Verbinder verwenden, und einen 100 mm großen vertikalen Auslass, der einen Standardverbinder oder einen schlitzlosen Verbinder verwendet. Diese sind seperat erhältlich.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRCV4YLN Gelb 9,133 Zoll