Produktnummer: FRTC1

Schneidwerkzeug für Glasfaserkabelkanäle, Ausbrüche

Schneidwerkzeug für Glasfaserführungssystem, für alle Breakouts

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gewicht

2.535 lbs

Gesamthöhe

3.937 in (100.000 mm

Gesamtbreite

16.535 in

Gesamtlänge

0.984 in

Mechanische Tests

Description

Materialien

Material
Stainless Steel

Anmerkungen

Die Ausschnittschablone wird zur schnellen und sauberen Vorbereitung der Seite eines neuen Leitungsstücks verwendet, um einen Ausschnitt für die rasche Installation einer Abzweigung oder einer Ausbruchführung (z.B. einer Auslasstrompete) herzustellen. Dabei wird die Schablone mittig um eine Mittelmarkierung an der Oberseite der Leitungskante angebracht. Sie wird eingespannt. Dann werden mit einer Handsäge zwei schnelle Schnitte bis zur vollen Tiefe der markierten Schlitze für das einzubauende Element durchgeführt. Als Nächstes wird ein Stanley-Messer (zwei- oder dreimal) zwischen den Sägeschnitten an der Unterseite der geraden Kante der Schablone entlang geführt, um einen geraden Längsschnitt in der Leitungsseite zu erzielen. Die Ausschnittschablone wird gelöst und von der Leitung entfernt. Das vorbereitete Leitungsstück wird mit leichtem Fingerdruck entfernt. Mit dem Stanley-Messer werden die Kanten der Leitung gesäubert. Das nominierte Element wird dann schnell und einfach in den vorbereiteten Ausschnitt eingesetzt. Die Ausschnittschablone wird verwendet für: Kanalgröße Artikel 50mm x 50mm 100mm x 50mm 100mm x 100mm 220mm x 100mm 300mm x 100mm

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 03-28-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.31 Revisionsdatum: 03-28-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
FRTC1 Metallic 0,984 Zoll