Produktnummer: ORAJ04-04YC

Schlitzloser Glasfaser-Kabelkanalverbinder, 100 mm x 100 mm, Gelb

Schlitzloser Glasfaser-Kabelkanalverbinder, 100 mm x 100 mm, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Das schlitzlose Verbindungsdesign ohne zusätzliche Werkzeuge zum Anbringen von Schlitzen auf der Kanalseite vereinfacht den Installationsprozess.

Gesamthöhe

100 mm

Gesamtbreite

100 mm

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-25°C Bis +70°C

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-V0 rated

Anmerkungen

Die in diesem TDS angegebenen Größen sind keine genauen Zahlen und dienen nur als Referenz für die Installation vor Ort, und die Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu. Luftfeuchtigkeit (r.F.): 5% ~ 90%.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 04-22-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 04-22-2024