Produktnummer: ORCE02-02YL9DC

Fiber Raceway 90°-Abwärtsbogen mit Abdeckung, 50 mm x 50 mm, Gelb

Fiber Raceway 90°-Abwärtsbogen mit Abdeckung, 50 mm x 50 mm, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Auf-/Ab-Kniestücke werden verwendet, um horizontale Strecken in unterschiedlicher Höhe zu verbinden oder um den Glasfaserverlauf anzuheben oder abzusenken, um Hindernisse zu vermeiden und die Streckenführung zu ändern.

Gesamthöhe

50 mm

Gesamtbreite

50 mm

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-25°C Bis +70°C

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-V0 rated

Anmerkungen

Die in diesem TDS angegebenen Größen sind keine genauen Zahlen und dienen nur als Referenz für die Installation vor Ort, und die Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu. Luftfeuchtigkeit (r.F.): 5% ~ 90%.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 04-22-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 04-22-2024