Produktnummer: Kabelführungsbahn-Fuß-Kit

Kabelführungsbahn-Fuß-Kit

Kabelführungsbahn-Fuß-Kit, 6" hoch

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Dient zum Befestigen und Sichern eines Belden-Kabelkanals am Boden oder an einer Wand. Fuß aus 3/8" x 1-1/2" x 6"H Stahl.

Vorteile

Wird verwendet, um Belden Cable Runway an einem Boden oder einer Wand zu befestigen und zu sichern., Fuß aus 3/8" x 1-1/2" x 6" H-Stahl.

Umgebung

Innenbereich

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

4,0 lb

Enthaltene Teile

Das Kit besteht aus: (2) Kabelträgerfüßen, (4) Verbindungsplatten, (2) 3/8"-16 x 2-1/4" geschnittenen Rundkopfschrauben mit Vierkantansatz, (2) 3/8"-16 Sechskantmuttern, (2) 3/8"-16 Federscheiben.

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.97 Revisionsdatum: 05-31-2024

Enthaltene Teile

Das Kit besteht aus: (2) Kabelträgerfüßen, (4) Verbindungsplatten, (2) 3/8"-16 x 2-1/4" geschnittenen Rundkopfschrauben mit Vierkantansatz, (2) 3/8"-16 Sechskantmuttern, (2) 3/8"-16 Federscheiben.

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.97 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Artikelnummer Beschreibung Farbe Enthaltene Teile Versandgewicht
BLFK309-01B Kabelkanalfuß-Kit, 6"H Schwarz Das Kit besteht aus: (2) Kabelträgerfüßen, (4) Verbindungsplatten, (2) 3/8"-16 x 2-1/4" geschnittenen Rundkopfschrauben mit Vierkantansatz, (2) 3/8"-16 Sechskantmuttern, (2) 3/8"-16 Federscheiben. 4,0 lb