Produktnummer: Satz zur Unterteilung von Kabelspulen

Satz zur Unterteilung von Kabelspulen

Satz zur Unterteilung von Kabelspulen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorteile

Trennt Kabel für ein verbessertes Kabelmanagement., Die Halterung wird so montiert, dass sie die Abschnitte an einer beliebigen Stelle von links nach rechts kreuzt., Die Kabelspule ist 4" groß

Umgebung

Innenbereich

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Kunststoffspule, Stahlhalterung

Farbe

Schwarz

Gewicht

2,0 lb

Enthaltene Teile

Der Satz besteht aus 5 Einheiten

Verpackung

Großpackung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.35 Revisionsdatum: 11-09-2022

Enthaltene Teile

Der Satz besteht aus 5 Einheiten

Verpackung

Großpackung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.35 Revisionsdatum: 11-09-2022


Artikelnummer

Artikelnummer Beschreibung Farbe Enthaltene Teile Versandgewicht
BLDT-05B Satz zur Unterteilung von Kabelspulen für Telco 252 Kabelkanal Schwarz Der Satz besteht aus 5 Einheiten 2,0 lb
BLDU-05B Satz zur Unterteilung von Kabelspulen für Universal 250 Kabelkanal Schwarz Der Satz besteht aus 5 Einheiten 2,0 lb