Produktnummer: Verbindungssatz mit Spliceverbindung

Verbindungssatz mit Spliceverbindung – UL-klassifiziert

Verbindungssatz mit Spliceverbindung – UL-klassifiziert

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Wird verwendet, um eine 90 zu erstellen° Verbindungsmuffe mit allen Typen von 1,5" x .375" Kabelbahn. Mit dem zum Patent angemeldeten Schnellverklebungssystem von Belden.

Vorteile

Wird verwendet, um eine 90 zu erstellen° Verbindungsmuffe mit allen Typen von 1,5" x .375" Kabellaufbahn., Mit zum Patent angemeldetem Schnellverbindungssystem von Belden.

Funktionen

Zum Patent angemeldetes Schnellverklebungssystem von Belden

Umgebung

Innenbereich

Oberflächenbehandlung

Schwarzes Zink & Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

1,0 lb

Enthaltene Teile

Das Kit besteht aus: (4) Eckklemmplatten, (2) 3/8" -16 x 1,25" getrimmte Kopfschrauben, (4) 10-32 x 1/2" Erdungsschraube, (2) 3/8" -16 Sechskantmuttern, (2) 3/8" Federscheiben.

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.98 Revisionsdatum: 11-09-2022

Enthaltene Teile

Das Kit besteht aus: (4) Eckklemmplatten, (2) 3/8" -16 x 1,25" getrimmte Kopfschrauben, (4) 10-32 x 1/2" Erdungsschraube, (2) 3/8" -16 Sechskantmuttern, (2) 3/8" Federscheiben.

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.98 Revisionsdatum: 11-09-2022


Artikelnummer

Artikelnummer Beschreibung Farbe Enthaltene Teile Versandgewicht
BLJSU302-15B Verbindungssatz mit Spliceverbindung – UL-klassifiziert Schwarz Das Kit besteht aus: (4) Eckklemmplatten, (2) 3/8" -16 x 1,25" getrimmte Kopfschrauben, (4) 10-32 x 1/2" Erdungsschraube, (2) 3/8" -16 Sechskantmuttern, (2) 3/8" Federscheiben. 1,0 lb