Produktnummer: Halterungspfosten für Kabel

Kabel Halterungspfosten

Kabel Halterungspfosten

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Der Halterungspfosten ist kompatibel mit allen Belden-Kabelbahnen und ermöglicht eine zusätzliche Kabel-Routing-Kapazität.

Vorteile

Der Halterungspfosten ist kompatibel mit allen Belden-Kabelbahnen und ermöglicht eine zusätzliche Kabel-Routing-Kapazität.

Funktionen

Das Paket enthält 50 Stück des gesamten Sets

Umgebung

Innenbereich

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Enthaltene Teile

Das Kit besteht aus: (1) Pfosten, Halterung und Endkappe, (1) 1/4-20 x 1,25" Sechskantschraube, Federscheibe und Sechskantmutter

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.147 Revisionsdatum: 11-09-2022

Enthaltene Teile

Das Kit besteht aus: (1) Pfosten, Halterung und Endkappe, (1) 1/4-20 x 1,25" Sechskantschraube, Federscheibe und Sechskantmutter

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.147 Revisionsdatum: 11-09-2022


Artikelnummer

Artikelnummer Beschreibung Farbe Enthaltene Teile Versandgewicht
BLCRP596-06B Kabelhaltepfosten, 6" Einzelpackung Schwarz Das Kit besteht aus: (1) Pfosten, Halterung und Endkappe, (1) 1/4-20 x 1,25" Sechskantschraube, Federscheibe und Sechskantmutter 1,0 lb
BLCRP596-56B Halterungspfosten für Kabel, Mehrfachpackung 50 St. Schwarz Das Kit besteht aus: (1) Pfosten, Halterung und Endkappe, (1) 1/4-20 x 1,25" Sechskantschraube, Federscheibe und Sechskantmutter 29,0 lb