Produktnummer: Gehäuse für Kit zur Kabelkanalerhöhung

Gehäuse-Kit zur Kabelkanalerhöhung

Kit zur Kabelkanalerhöhung – Gehäuse

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Stützt den Kabelkanal über einer durchgehenden Reihe von Gestellrahmen mit zwei und vier Pfosten oder Schränken unterschiedlicher Höhen. Dadurch entsteht zusätzlicher Raum zwischen den Oberseiten der Schaltschränke und dem Kabelkanal, wodurch nahtlosere Kabelübergänge geschaffen werden können.

Vorteile

Stützt den Kabelkanal über einer durchgehenden Reihe von Gestellrahmen mit zwei und vier Pfosten oder Schränken unterschiedlicher Höhen. Dadurch entsteht zusätzlicher Raum zwischen den Oberseiten der Schaltschränke und dem Kabelkanal, wodurch nahtlosere Kabelübergänge geschaffen werden können.

Funktionen

Drei Stufenhöhenverstellung , Kann senkrecht oder parallel montiert werden , Schrankbausatz enthält zwei Paar Halterungen und Montagematerial , Schrankbausätze werden direkt an der Oberseite des Schranks befestigt

Umgebung

Innenbereich

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Enthaltene Teile

Montagematerial

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 11-09-2022

Enthaltene Teile

Montagematerial

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.52 Revisionsdatum: 11-09-2022


Artikelnummer

Artikelnummer Beschreibung Farbe Enthaltene Teile Versandgewicht
BLREK506-12B 2", 2,5", 3" Kabelbahn-Erhöhungssatz Schwarz Montagematerial 2,0 lb
BLREK506-16B 4", 5", 6" Kabelbahn-Erhöhungssatz Schwarz Montagematerial 2,4 lb
BLREK506-18B 10", 11", 12" Kabelbahn-Erhöhungssatz Schwarz Montagematerial 3,0 lb