Produktnummer: Erhöhungskit Kabelkanal – Schaltschrank

Erhöhungskit Kabelkanal

Erhöhungskit Kabelkanal – Schaltschrank

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Stützt den Kabelkanal über einer durchgehenden Reihe von Gestellrahmen mit zwei und vier Pfosten oder Schränken unterschiedlicher Höhen. Dadurch entsteht zusätzlicher Raum zwischen den Oberseiten der Schaltschränke und dem Kabelkanal, wodurch nahtlosere Kabelübergänge geschaffen werden können.

Vorteile

Stützt den Kabelkanal über einer durchgehenden Reihe von Gestellrahmen mit zwei und vier Pfosten oder Schränken unterschiedlicher Höhen. Dadurch entsteht zusätzlicher Raum zwischen den Oberseiten der Schaltschränke und dem Kabelkanal, wodurch nahtlosere Kabelübergänge geschaffen werden können.

Funktionen

Drei Bereiche für inkrementelle Höhenverstellung , Kann senkrecht oder parallel montiert werden , Rack-Kit enthält ein Paar Halterungen und Montagematerial , Rack-Kits werden mit einer Rack-to-Runway-Montageplatte (BLRT595-9B, -15B) direkt an der Oberseite des Racks befestigt (separat erhältlich).

Umgebung

Innenbereich

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Enthaltene Teile

Montagematerial

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.147 Revisionsdatum: 11-14-2022

Enthaltene Teile

Montagematerial

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.147 Revisionsdatum: 11-14-2022


Artikelnummer

Artikelnummer Beschreibung Enthaltene Teile Versandgewicht
BLREK506-02B 2", 2,5", 3" Kabelbahn-Erhöhungssatz Montagematerial 2,0 lb
BLREK506-04B 4", 5", 6" Kabelbahn-Erhöhungssatz Montagematerial 2,4 lb
BLREK506-10B 10", 11", 12" Kabelbahn-Erhöhungssatz Montagematerial 3,0 lb