Produktnummer: Spliceverbindungs-Kits mit Schwenkring

Spliceverbindungs-Kits mit Schwenkring – UL-zertifiziert

Spliceverbindungs-Kits mit Schwenkring – UL-zertifiziert

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Spleißt die Kabeltrasse vertikal, horizontal oder senkrecht. Passt sich jedem Winkel an, nicht beschränkt auf 45° oder 90°. Mit dem zum Patent angemeldeten Schnellverklebungssystem von Belden. Das flexible schwenkbare Design vereinfacht die Installation der Kabeltrasse, da sie einfach um bestehende Rohrleitungen, elektrische Leitungen usw. verlegt werden kann. Hardware und Anleitung sind im Lieferumfang eingeschlossen.

Vorteile

Spleißt Kabelkanäle vertikal, horizontal oder senkrecht., Kann auf jeden Winkel eingestellt werden, nicht beschränkt auf 45° oder 90°., Mit zum Patent angemeldetem Schnellverbindungssystem von Belden., Das flexible Schwenkdesign vereinfacht die Installation des Kabelkanals, da es leichter um vorhandene Rohrleitungen, Elektrik usw. herumgeführt werden kann., Hardware und Anleitung im Lieferumfang enthalten.

Funktionen

Zum Patent angemeldetes Verklebungssystem von Belden

Umgebung

Innenbereich

Oberflächenbehandlung

Schwarzes Zink & Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

1,0 lb

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 11-09-2022

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 11-09-2022


Artikelnummer

Artikelnummer Beschreibung Farbe Enthaltene Teile Versandgewicht
BLBSS487-0UB ​​​​​​​Spliceverbindungs-Kits mit stumpfem Schwenkring – UL-zertifiziert Schwarz Das Kit besteht aus: (8) Halterungsenden, (8) 5/16"-18 x .75" Rundkopfschrauben mit Vierkantansatz, (2) 5/16"-18 x 1" Rundkopfschrauben mit Vierkantansatz, (10) 5/16"-18 x 1" Sechskantmuttern, Federscheiben, (4) 10-32 x 1/2" Erdungsschrauben 1,0 lb
BLBSS488-0UB Spliceverbindungs-Kits mit Abzweig-Schwenkring – UL-zertifiziert Schwarz Das Kit besteht aus: (4) Halterungsenden, (2) Halterungsstützen und Plattenklammern, (8) 5/16"-18 x .75" Rundkopfschrauben mit Vierkantansatz, (2) 5/16"-18 x 1" Rundkopfschrauben mit Vierkantansatz, (10) 5/16"-18 x 1" Sechskantmuttern, Federscheiben, (4) 10-32 x 1/2" Erdungsschrauben 1,0 lb
BLVBS489-0UB Spliceverbindungs-Kits mit Schwenkring (vertikal) – UL-zertifiziert Schwarz Das Kit besteht aus: (4) Halterungsenden, (2) Halterungsklammern und Plattenklammern, (6) 5/16"-18 x .75" Rundkopfschrauben mit Vierkantansatz, (2) 5/16"-18 x 1" Rundkopfschrauben mit Vierkantansatz, (8) 5/16"-18 x 1" Sechskantmuttern, Federscheiben, (4) 10-32 x 1/2" Erdungsschrauben 1,0 lb