Produktnummer: Dreieckiger Stützbügel aus Aluminium

Dreieckige Stützhalterung, Aluminium

Dreieckiger Stützbügel aus Aluminium

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Dient als Wandhalterung für den Kabelkanal. Hergestellt aus .25" x 2" Aluminiumstange.

Vorteile

Bietet Wandhalterung für Kabelführungen., Hergestellt aus .25" x 2" Aluminiumstange.

Umgebung

Innenbereich

Lastkapazität

100 lb

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Aluminium

Farbe

Schwarz

Gewicht

3,0 lb

Enthaltene Teile

Das Kit besteht aus: (1) Dreieckshalterung, (2) 5/16" -18 x 2,25" J-Bolzen, (2) 5/16" -18 Sechskantmuttern & Federscheiben

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.101 Revisionsdatum: 11-14-2022

Enthaltene Teile

Das Kit besteht aus: (1) Dreieckshalterung, (2) 5/16" -18 x 2,25" J-Bolzen, (2) 5/16" -18 Sechskantmuttern & Federscheiben

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.101 Revisionsdatum: 11-14-2022


Artikelnummer

Artikelnummer Beschreibung Farbe Enthaltene Teile Versandgewicht
BLTSB312-12B 12" Dreieckige Stützhalterung, Aluminium zur Verwendung mit 6" - 12" W Kabellaufbahn Schwarz Das Kit besteht aus: (1) Dreieckshalterung, (2) 5/16" -18 x 2,25" J-Bolzen, (2) 5/16" -18 Sechskantmuttern & Federscheiben 3,0 lb
BLTSB312-18B 18" Dreieckige Stützhalterung, Aluminium zur Verwendung mit 12" - 18" W Kabellaufbahn Schwarz Das Kit besteht aus: (1) Dreieckshalterung, (2) 5/16" -18 x 2,25" J-Bolzen, (2) 5/16" -18 Sechskantmuttern & Federscheiben 3,0 lb