Produktnummer: Wand-zu-Schaltschrank-Kit

Kabelkanal Wand-zu-Schaltschrank-Kit

12" Kabelkanal Wand-zu-Schaltschrank-Kit, kompatibel mit 3"W stehendem Geräte-Schaltschrank

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorteile

Das Wand-zu-Schaltschrank-Kit für Kabelkanäle von Belden ist eine einteilige Lösung, die Unterstützung für Kabel zwischen dem Schaltschrank und der Wand zur Verfügung stellt.

Umgebung

Innenbereich

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

19,0 lb

Enthaltene Teile

Kit besteht aus: (1) 54" Kabelführung (BLRS250-12B), (1) Wandwinkelhalterung, (1) Rack-zu-Kabelführung-Montageplatte, (1) Paar Endkappen, (3) J-Bolzen-Kits (BLJBK-001)

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.143 Revisionsdatum: 11-09-2022

Enthaltene Teile

Kit besteht aus: (1) 54" Kabelführung (BLRS250-12B), (1) Wandwinkelhalterung, (1) Rack-zu-Kabelführung-Montageplatte, (1) Paar Endkappen, (3) J-Bolzen-Kits (BLJBK-001)

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.143 Revisionsdatum: 11-09-2022


Artikelnummer

Artikelnummer Beschreibung Farbe Enthaltene Teile Versandgewicht
BLRW250-12B 12" Kabelkanal-Wand-zu-Rack-Kit, kompatibel mit 3" W Geräteständer Schwarz Kit besteht aus: (1) 54" Kabelführung (BLRS250-12B), (1) Wandwinkelhalterung, (1) Rack-zu-Kabelführung-Montageplatte, (1) Paar Endkappen, (3) J-Bolzen-Kits (BLJBK-001) 19,0 lb