Produktnummer: WireMesh Kabeltrasse T-Profil

CWT-T-xx-Serie

WireMesh Kabeltrasse T-Profil

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gesamthöhe

50 mm

Mechanische Kenndaten

Zur Montage an Drahtgitterrinnen kann der Schraubensatz CWT-S-xx verwendet werden. &

Oberflächenbehandlung

Verzinkt

Material

Stahl

Farbe

Metall

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.36 Revisionsdatum: 08-17-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.36 Revisionsdatum: 08-17-2023


Artikelnummer

Artikelnummer Ja [A] Fachbreite [B] [C] [D]
CWT-T-05 WireMesh Kabeltrasse T-Profil für 50 mm Kabeltrasse 50 mm 170 mm 105 mm 50 mm
CWT-T-10 WireMesh Kabeltrasse T-Profil für 100 mm Kabeltrasse 100 mm 290 mm 195 mm 50 mm
CWT-T-20 WireMesh Kabeltrasse T-Profil für 200 mm Kabeltrasse 200 mm 535 mm 370 mm 50 mm
CWT-T-30 WireMesh Kabeltrasse T-Profil für 300 mm Kabeltrasse 300 mm 775 mm 540 mm 50 mm