Produktnummer: 9PL3-241008
Überwacht, aufrüstbar auf Einheitsebene plus Fernabtastung, 60 A, 208 V Delta, 3-phasig, vertikal, (12) Verriegelung IEC C13, (12) Verriegelung IEC C19, mit Leistungsschalter, PDU mit 3P+E (IP44)
Überwacht, aufrüstbare Einheitsebene plus Fernabtastung, 60 A, 208 V Delta, 3-phasig, vertikal, (12) Verriegelung IEC C13, (12) Verriegelung IEC C19, mit Leistungsschalter, 10 Fuß-Netzkabel mit 3P +E (IP44), Eingangs- und Phasenstromüberwachung mit Stromkreis-/Leistungsschalterstromüberwachung. Umwelt-Überwachung mittels optionaler Remote-Sensoren. Daisy-Chain-Ethernet-Verbindungstechnik. LED-Anzeige mit lokal hoher Sichtbarkeit. Schwarze Pulverbeschichtung.
-
Verfügbarkeit:
Amerika
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Anwendung
Konstruktion und Abmessungen
Elektrische Kenndaten
Konstruktiver Aufbau
Mechanische Kenndaten
Ökologische und allgemeine Eigenschaften
Zugehörige Artikelnummern
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Broschüren
Product Bulletin
Kataloge
Ratgeber
Technical Information
Resources
Broschüren
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information