Produktnummer: PDUI-BN08C

PDU Basic St H 230V 13A UK (8)C13

PDU, Basic Standard, 13 A, 230 V, 3,0 kW, horizontal, (8) IEC C13, 3 m Netzkabel mit BS1363P

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv
PDUI-BN08C

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Stromverteilungstyp

Grundnorm

Schaltschrank-Einheiten

1U

Gesamthöhe

44 mm

Gesamtbreite

483 mm

Gesamttiefe

60 mm

Eingangsspannung

200–240 V

VA pro Eingang (Lastkapazität)

2,9 kW

Ein- und Ausschalter

Nein

Steckertyp

BS 1363P

Anzahl der Eingänge

1

Stromanschluss Position

Hinten

Einbausteckverbinder 1 Typ

IEC C13

Einbausteckverbinder 1 Anzahl

8

Einbausteckverbinder 1 Speisung pro Einbausteckverbinder

230 V

Kabellänge

3 m

Kabelart

1,5 mm^2 H05VV-F

Montage-Typ

horizontal

Werkzeuglose Befestigungselemente, Abstand von Mitte zu Mitte

Nein

Temperaturbereich (Betrieb), max.

60

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

1.8 kg

EU CE-Zeichen

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Konform

CENELEC-Compliance

EN 60950

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 04-20-2022

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 04-20-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
PDUI-BN08C Schwarz