Produktnummer: PDUI-UN08B

PDU Basic St H 230V 16A 2P+E (8)UK

PDU, Basic Standard, 16 A, 230 V, 3,6 kW, horizontal, (8) BS1363, 3 m Netzkabel mit 2P+E (IP44)

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv
PDUI-UN08B

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Stromverteilungstyp

Grundnorm

Schaltschrank-Einheiten

1U

Gesamthöhe

44 mm

Gesamtbreite

483 mm

Gesamttiefe

50 mm

Eingangsspannung

200–240 V

VA pro Eingang (Lastkapazität)

3,6 kW

Ein- und Ausschalter

Nein

Steckertyp

IEC60309 2P + E, 16A, 250V, spritzwassergeschützt IP44

Anzahl der Eingänge

1

Stromanschluss Position

Hinten

Einbausteckverbinder 1 Typ

BS1363

Einbausteckverbinder 1 Anzahl

8

Einbausteckverbinder 1 Speisung pro Einbausteckverbinder

230 V

Kabellänge

3 m

Kabelart

2,5 mm^2

Montage-Typ

horizontal

Werkzeuglose Befestigungselemente, Abstand von Mitte zu Mitte

Nein

Temperaturbereich (Betrieb), max.

60

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

1.8 kg

EU CE-Zeichen

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Konform

CENELEC-Compliance

EN 60950

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.9 Revisionsdatum: 04-08-2022

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.9 Revisionsdatum: 04-08-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
PDUI-UN08B Schwarz