Produktnummer: PDUI-US12B

PDU Basic St V SW 230V 16A 2P+E (12)UK

PDU, Basic Standard, 16 A, 230 V, 3,6 kW, vertikal, geschaltet, (12) BS1363, 3 m Netzkabel mit 1P+N+E (IP44)

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv
PDUI-US12B

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Stromverteilungstyp

Grundnorm

Gesamtbreite

57 mm

Gesamttiefe

46 mm

Gesamtlänge

1044 mm

Eingangsspannung

200–240 V

VA pro Eingang (Lastkapazität)

3,6 kW

Ein- und Ausschalter

Ja

Steckertyp

IEC60309 2P + E, 16A, 250V, spritzwassergeschützt IP44

Anzahl der Eingänge

1

Stromanschluss Position

Unten

Einbausteckverbinder 1 Typ

BS1363

Einbausteckverbinder 1 Anzahl

12

Einbausteckverbinder 1 Typ

Einzeln

Einbausteckverbinder 1 Speisung pro Einbausteckverbinder

230 V

Kabellänge

3 m

Kabelart

2,5 mm^2

Montage-Typ

Branche

Werkzeuglose Befestigungselemente, Abstand von Mitte zu Mitte

Nein

Temperaturbereich (Betrieb), max.

60

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Gewicht

4.5

EU CE-Zeichen

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Konform

CENELEC-Compliance

EN 60950

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 05-11-2022

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 05-11-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
PDUI-US12B