Produktnummer: PDUI-V512C04I

PDU Basic St V 230V 32A 2P+E (12)C13(4)C19

PDU, Basic Standard, 32 A, 230 V, 7,3 kW, vertikal, (12) IEC C13, (4) IEC C19, 3 m Netzkabel mit 2P+E (IP44)

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv
PDUI-V512C04I

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Stromverteilungstyp

Grundnorm

Gesamtbreite

51 mm

Gesamttiefe

61 mm

Gesamtlänge

978 mm

Eingangsspannung

200–240 V

VA pro Eingang (Lastkapazität)

7,3 kW

Ein- und Ausschalter

Nein

Steckertyp

IEC60309 2P + E, 32A, 250V, Spritzwassergeschützt IP44

Anzahl der Eingänge

1

Stromanschluss Position

Front

Einbausteckverbinder insgesamt

16

Einbausteckverbinder 1 Typ

IEC C13

Einbausteckverbinder 1 Anzahl

12

Einbausteckverbinder 1 Anzahl pro Trennschalter

6

Einbausteckverbinder 1 Speisung pro Einbausteckverbinder

230 V

Einbausteckverbinder 2 Typ

IEC C19

Einbausteckverbinder 2 Anzahl

4

Einbausteckverbinder 2 Anzahl pro Trennschalter

2

Einbausteckverbinder 2 Speisung pro Einbausteckverbinder

230 V

Kabellänge

3 m

Kabelart

4,0 mm^2 H07RN-F

Montage-Typ

Branche

Werkzeuglose Befestigungselemente, Abstand von Mitte zu Mitte

Nein

Temperaturbereich (Betrieb), max.

60

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

4.4 kg

EU CE-Zeichen

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Konform

CENELEC-Compliance

EN 62368

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 01-18-2023

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 01-18-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
PDUI-V512C04I Schwarz