Produktnummer: PDUI-X512C12I

PDU Basic St V 230/400V 32A 3P+N+E (12)C13(12)C19

PDU Basic Standard, Vertikal, 230/400V 32A 3P+N+E (12)C13(12)C19

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv
PDUI-X512C12I

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Stromverteilungstyp

Grundnorm

Gesamtbreite

51 mm

Gesamttiefe

61.2 mm

Gesamtlänge

1830 mm

Eingangsspannung

230/400 V Sternschaltung

VA pro Eingang (Lastkapazität)

22,0 kW

Ein- und Ausschalter

Trennschalter/Switch-Kombination

Steckertyp

IEC60309 3P + N + E, 32A, 230/400V, Spritzwassergeschützt IP44

Anzahl der Eingänge

1

Stromanschluss Position

Vorderseite unten

Einbausteckverbinder 1 Typ

IEC C13

Einbausteckverbinder 1 Anzahl

12

Einbausteckverbinder 1 Anzahl pro Trennschalter

2

Einbausteckverbinder 1 Speisung pro Einbausteckverbinder

230 V

Einbausteckverbinder 2 Typ

IEC C19

Einbausteckverbinder 2 Anzahl

12

Einbausteckverbinder 2 Anzahl pro Trennschalter

2

Einbausteckverbinder 2 Speisung pro Einbausteckverbinder

230 V

Kabellänge

3 m

Kabelart

5 x 6mm2 / H07RN-F

Montage-Typ

Branche

Werkzeuglose Befestigungselemente, Abstand von Mitte zu Mitte

1556 & 1645 mm

Temperaturbereich (Betrieb), max.

60

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

7 kg

EU CE-Zeichen

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Konform

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.7 Revisionsdatum: 09-02-2022

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.7 Revisionsdatum: 09-02-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
PDUI-X512C12I Schwarz