Produktnummer: PDUJ-UL12C

PDU Meter Sur Disp V 230V 16A 2P+E (12)C13

PDU, Metered Standard, Überspannungsschutz, 16 A, 230 V, 3,6 kW, vertikal, (12) IEC C13, 3 m Netzkabel 2P+E (IP44)

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv
PDUJ-UL12C

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Stromverteilungstyp

Gemessener Standard

Gesamtbreite

48 mm

Gesamttiefe

62 mm

Gesamtlänge

640 mm

Eingangsspannung

200–240 V

VA pro Eingang (Lastkapazität)

3,6 kW

Ein- und Ausschalter

Trennschalter/Switch-Kombination

Steckertyp

IEC60309 2P + E, 16A, 250V, spritzwassergeschützt IP44

Anzahl der Eingänge

1

Stromanschluss Position

Front

Einbausteckverbinder 1 Typ

IEC C13

Einbausteckverbinder 1 Anzahl

12

Einbausteckverbinder 1 Speisung pro Einbausteckverbinder

230 V

Überspannungsschutz

Ja

Kabellänge

3 m

Kabelart

2,5 mm^2 H07RN-F

Montage-Typ

Branche

Temperaturbereich (Betrieb), max.

60

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

9.0 kg

EU CE-Zeichen

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Konform

CENELEC-Compliance

EN 62368

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.13 Revisionsdatum: 04-24-2022

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.13 Revisionsdatum: 04-24-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
PDUJ-UL12C Schwarz